para carcasa HEAVYCON ADVANCE TMB con bloqueo de bayoneta
Detalles de producto
Tipo de producto
Brida de sujeción
Prensaestopas Pg
sin
Esquema de dimensiones
Diámetro de taladro
4,5 mm
Material
Fundición inyectada de cinc
Datos mecánicos
Tipo de bloqueo
Tuerca
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 125 °C
Indicaciones de montaje
Para garantizar la función del contacto de tierra también con inserción inclinada, las dos bridas empotradas deberán poseer un contacto eléctrico suficiente con la pared empotrada metálica.
Código de artículo
1604641
Unidad de embalaje
20 Unidades
Cantidad mínima de pedido
20 Unidades
Clave de producto
AF7AAZ
GTIN
4017918947811
Peso por unidad (incluido el embalaje)
27,855 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
10 g
Número de tarifa arancelaria
85389099
País de origen
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EAC
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %