El Basicline BPC 2000 es un Box-PC configurable para montar en pared o sobre carril. El Basicline BPC 2000 es un PC equipado con un procesador Quad-Core Intel® Celeron® N2930. Se caracteriza por su equilibrio en potencia de cálculo, gráfica y eficiencia energética. Gracias a su compacto tamaño sin ventilador y a las múltiples posibilidades de E/S, el Basicline BPC 2000 resulta apropiado para las más diversas aplicaciones. Los tres puertos COM integrados permiten la conexión a dispositivos RS-232 ya existentes. Uno de los puertos COM se puede configurar también para el protocolo RS-422 o RS-485.
Una unidad insertable solo se suministra en la configuración original con los dispositivos de almacenamiento de datos SSD o HDD.
BL BPC 2000
-
Box PC
2701712
Box-PC (BPC) industrial sin ventilador, grado de protección IP20, con procesador Quad-Core Intel® Celeron® N2930 enérgeticamente eficiente. Opciones de memoria masiva en los formatos CFast, HDD y SSD.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Configurable individualmente
Compatible con sistemas operativos embedded
Montaje posible sobre carril y pared
3 puertos COM
Diseño sin ventilador
Dos DisplayPorts