CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 10 - 3 | ||||
| C | ||||
| 10 - 3 | ||||
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, número de polos: 1, corriente de carga: 101 A, sección: 6 mm2 - 35 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 15,1 mm, color: gris
| Tipo de producto | Borne de paso |
| Familia de productos | UW 25 |
| Número de polos | 1 |
| Paso | 15,1 mm |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de potenciales | 1 |
| Propiedades | |
| Corriente nominal IN | 101 A |
| Tensión nominal UN | 630 V |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 630 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 6 kV |
| Tecnología de conexión | |
| Sistema de conectores | UW 25 |
| Sección nominal | 25 mm² |
| Conexión de conductores exterior | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cápsula de tracción |
| Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe | 0 ° |
| Sección de conductor rígido | 6 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor flexible | 10 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 4 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 4 mm² ... 25 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 4 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Calibre macho | B7 |
| Longitud de pelado | 19 mm |
| Par de apriete | 4 Nm ... 4,5 Nm |
| Conexión de conductores interior | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cápsula de tracción |
| Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe | 0 ° |
| Sección de conductor rígido | 6 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor flexible | 10 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 4 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 4 mm² ... 25 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 4 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Calibre macho | B7 |
| Longitud de pelado | 19 mm |
| Par de apriete | 4 Nm ... 4,5 Nm |
| Grosor de pared | 1 mm...6 mm |
| Datos del material - contacto | |
| Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Características de la superficie | estañado |
| Datos del material - carcasa | |
| Color (Carcasa) | gris (7042) |
| Material aislante | PA |
| Grupo material aislante | I |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Indicación de seguridad | |
| Indicaciones de seguridad | • La instalación y la utilización del producto solo están permitidas a personal cualificado especializado en tareas eléctricas. Para detectar peligros y evitarlos, el personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. |
| • Tenga en cuenta los datos técnicos aquí indicados y los documentos en "Descargas". En el área de descargas encontrará información importante, p. ej. instrucciones de montaje, esquemas técnicos y datos en 3D. | |
| • El embudo de guiado de cables no es seguro al contacto con los dedos. Nunca conecte o desconecte las bornas estando bajo tensión. Se deben tomar las medidas oportunas para garantizar la protección contra contactos accidentales. | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Paso | 15,1 mm |
| 15,1 mm | |
| Anchura [w] | 15,1 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Altura [h1] | 48,5 mm |
| Longitud [l1] | 42,3 mm |
| Dimensión interior | |
| Altura [h2] | 45 mm |
| Longitud [l2] | 33,3 mm |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de tracción | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 6 mm² / rígido / > 80 N |
| 10 mm² / flexible / > 90 N | |
| 35 mm² / multifilar / > 190 N | |
| 25 mm² / flexible / > 135 N | |
| Verificación de calentamiento | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Corriente admisible de corta duración | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | 1. Coordinación de aislamientos | |
| Aplicación | sin placa distanciadora |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Grupo material aislante | I |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 630 V |
| Tensión transitoria nominal (III/3) | 6 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 5,5 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 8 mm |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | 2. Coordinación de aislamientos | |
| Aplicación | con placa distanciadora |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Grupo material aislante | I |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 800 V |
| Tensión transitoria nominal (III/3) | 8 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 8 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 10 mm |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | Semisinusoidal |
| Aceleración | 30g |
| Duración del choque | 18 ms |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Ensayo filam. incandescente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 960 °C |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Código de artículo | 1708401 |
| Unidad de embalaje | 25 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | AA1EDB |
| GTIN | 4046356996969 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 62,12 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 36,99 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | CN |
| ECLASS-13.0 | 27141134 |
| ECLASS-15.0 | 27141134 |
| ETIM 10.0 | EC001283 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |