PT 4-WE/3
-
Borna pasamuros
3044908
Borna pasamuros, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 6, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: Montaje mural, color: gris
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | Distancia mínima a otras superficies conductoras: mín. 5 mm |
| Tipo de producto | Borne de paso |
| Familia de productos | PT 4-WE |
| Número de polos | 3 |
| Paso | 5,2 mm |
| Número de conexiones | 6 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,02 W |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 14 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm ... 12 mm |
| Calibre macho | A3 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Corriente nominal | 24 A |
| Corriente de carga máxima | 30 A (con sección de cable de 6 mm² rígida) |
| Tensión nominal | 500 V |
| Sección de conexión directamente enchufable | |
| Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable rígido [AWG] | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 20,5 mm |
| Altura | 26,6 mm |
| Paso | 5,2 mm |
| Grosor de chapa | 1 mm ... 2,5 mm |
| Color | gris |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 7,3 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 2,5 mm² | 0,15 kA |
| Corriente admisible de corta duración 4 mm² | 0,15 kA |
| Corriente admisible de corta duración 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Corriente admisible de corta duración 4 mm² | 0,3 kA |
| Corriente admisible de corta duración 2,5 mm² | 0,5 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 1,89 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 35 |
| Valor nominal Fuerza de ensayo | 1 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Sección de conductor/Peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
| 2,5 mm2/0,7 kg | |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Envejecimiento | |
| Ciclos de temperatura | 192 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Espectro | Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 150 Hz |
| Nivel ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 0,58g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 5g |
| Duración del choque | 30 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Código de artículo | 3044908 |
| Unidad de embalaje | 25 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | BE6112 |
| GTIN | 4055626245584 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,592 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,592 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | RU |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 3-5 - Puente enchufable 3030174
-
FBS 4-5 - Puente enchufable 3030187
-
FBS 5-5 - Puente enchufable 3030190
-
FBS 10-5 - Puente enchufable 3030213
-
FBS 20-5 - Puente enchufable 3030226
-
FBS 50-5 - Puente enchufable 3038930
-
FBSR 2-5 - Puente enchufable 3033702
-
FBSR 3-5 - Puente enchufable 3001591
-
FBSR 4-5 - Puente enchufable 3001592
-
FBSR 5-5 - Puente enchufable 3001593
-
FBSR 10-5 - Puente enchufable 3033710
-
FBS 2-5 BU - Puente enchufable 3036877
-
FBS 3-5 BU - Puente enchufable 3036880
-
FBS 4-5 BU - Puente enchufable 3036893
-
FBS 5-5 BU - Puente enchufable 3036903
-
FBS 10-5 BU - Puente enchufable 3036916
-
FBS 20-5 BU - Puente enchufable 3036929
-
FBS 50-5 BU - Puente enchufable 3032114
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
ST-BW - Herramienta de accionamiento 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 - Marcador para bornes 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador para bornes 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0829658
-
PS-5 - Clavija de pruebas 3030983
-
DP PS-5 - Placa distanciadora 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Clavija de pruebas 3038723
-
PAI-4 - Adaptador de prueba 3030925
Sus ventajas
Construcción de bloques sencilla con variantes de espigas de encaje
Accesorios CLIPLINE complete para un puenteado, comprobación y rotulación sencillos
Fácil conexión de los conductores mediante una conexión por resorte push-in rápida
Alta flexibilidad gracias a bornes individuales alineables
Compensación automática de grosores de paredes mediante el principio de engatillado integrado en el aislamiento
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg