IOA FEED-THRU/EX/BULK PACK
-
Borne pasamuros
1433798
Embalaje grande con 32 unidades IOA FEED-THRU/EX (2906598). Borna de paso para elemento de base VIP I/O-Marshalling para el flujo de señales de campo a o desde el sistema de E/S.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Familia de productos | VIP I/O-Marshalling |
| Número de canales | 1 |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de servicio máxima Umáx. | 30 V |
| Corriente máx. admisible | 1 A |
| Tensión nominal UN | 24 V DC |
| Capacidad máx. de corriente por derivación | 1 A |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Corriente de carga constante | 1 A |
| Circuito de mando | |
| Tipo de conexión | Espadín |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 13 |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión de entrada Ui | 30 V |
| Corriente de entrada Ii | 1 A |
| Inductancia Li | 0 mH |
| Capacidad Ci | 0 µF |
| Tensión máx. de salida Uo | Ui |
| Corriente máx. de salida Io | Ii |
| Potencia máx. de salida Po | Pi |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 10,3 mm |
| Altura | 64,2 mm |
| Profundidad | 72,9 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 75 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 0 % ... 95 % (sin condensación) |
| ATEX | |
| Marcado | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certificado | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certificado | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Marcado | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, USA | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Marcado | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Marcado | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Marcado | ANSI/IEC 60529 |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Datos Ex | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| UL, EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4 |
| CSA EE.UU. / Canadá | Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Connection to Class I, II, III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G Class I, Zone 2, (A)Ex nA IIC T4 Gc; (A)Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1433798 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DK115Z |
| GTIN | 4063151807405 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 474,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 474,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Módulo de base 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Módulo de base 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Módulo de base 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Módulo de base 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Módulo de base 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Módulo de base 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Módulo de base 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Módulo de base 2907210
-
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Módulo de base 2906595
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Módulo de base 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Módulo de base 1065476
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg