UTTB 2,5-LA 230 - Borne para componentes
3046715

Borne para componentes, La tensión se determina mediante la variante de indicación luminosa elegida., tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ancho de solo 5,2 mm