UT 2,5-MTD-DIO/R-L - Borne para componentes
3064140

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma

Borne para componentes, con diodo integrado 1N4007, corriente nominal: 0,5 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Hay disponibles variantes con diodos 1N 4007 con la dirección de paso de izquierda a derecha o de derecha a izquierda
Con el borne para componentes se pueden realizar gran número de tareas de conmutación