ST 2,5-4L/2P-Z - Borne multipiso
3041998

Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne multipiso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 6, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Rotulable en todos los puntos de embornaje
Ancho de solo 5,2 mm
Cuatro niveles de paso