UK 6-TK-P - Borna seccionable
3072804

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna seccionable, con tornillo moleteado, para el manejo manual del patín deslizante, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2 , clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles