cUL Recognized
ID de homologación: FILE E 60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 41 A | |||
Usegroup C | ||||
600 V | 41 A |
Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 50 A, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Tipo de producto | Borne de conexión por espárrago |
Paso | 13 mm |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,82 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 10 mm² |
Par de apriete del patín deslizante | M4 1,2 ... 1,4 Nm |
Rosca de tornillo | M5 |
Longitud de pelado | La longitud de pelado depende de la indicación del fabricante del terminal de cable. |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Corriente nominal | 50 A |
Corriente de carga máxima | 50 A (con una sección de conductor de 10 mm²) |
Tensión nominal | 800 V (con punto de interrupción abierto 630 V) |
Sección nominal | 10 mm² |
Conexión de terminal de cable DIN 46234:1980-03 | |
Conexión según norma | DIN 46234:1980-03 |
Sección | 0,1 mm² ... 10 mm² |
Gama de secciones AWG | 26 ... 8 (Convertido según IEC) |
Diámetro ojete | 5,3 mm |
Anchura | 10 mm |
Diámetro del espárrago | 5 mm |
Par de apriete | 2 ... 2,2 Nm |
Conexión según norma | DIN 46237:1970-07 |
Sección | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Gama de secciones AWG | 20 ... 10 (Convertido según IEC) |
Diámetro ojete | 5,3 mm |
Anchura | 10 mm |
Diámetro del espárrago | 5 mm |
Par de apriete | 2 ... 2,2 Nm |
Color de identificación Punteras anulares : rojo | 1 mm² |
Color de identificación Punteras anulares : azul | 2,5 mm² |
Color de identificación Punteras anulares : amarillo | 6 mm² |
Anchura | 13 mm |
Ancho de tapa | 2,2 mm |
Altura | 80,8 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 49,8 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 57,3 mm |
Paso | 13 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Prueba con tensión de impulso | |
Tensión de prueba Valor nominal | 9,8 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Verificación de calentamiento | |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 10 mm² | 1,2 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 2 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | NS 32/NS 35 |
Valor nominal Fuerza de ensayo | 5 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Espectro | Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 150 Hz |
Nivel ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 0,8g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 5g |
Duración del choque | 30 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
Rosca de tornillo | M4 |
Código de artículo | 3076714 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | BE4433 |
GTIN | 4046356662215 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 35 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 33,75 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | IN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |