El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Con este borne puede registrar señales de termopares usuales. Se soportan 13 tipos diferentes de termopares según DIN EN 60584-1 y DIN 43710 así como una entrada de tensión lineal de -15 mV a +85 mV.
IB IL TEMP 2 UTH/CG-PAC
-
Borne funcional Inline
2701050
Borne de entrada analógica Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 2 entradas, TC (termopar), técnica de conexión de 2 conductores
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Color | verde |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Módulo | |
| Código de ID (dec.) | 127 |
| Código de ID (hex.) | 2F |
| Código de longitud (hex.) | 02 |
| Código de longitud (dec.) | 02 |
| Canal de datos de proceso | 32 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 4 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Byte |
| Longitud de registro | 32 Bit |
| Demanda de datos de parámetros | 6 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 4 Byte |
| Analógico: | |
| Denominación Entrada | Entradas UTH analógicas |
| Descripción de la entrada | Entradas para termopares o tensión lineal |
| Número de entradas | 2 |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2 conductores (apantallados) |
| Tiempo de conversión A/D | < 120 µs (por canal) |
| Resolución convertidor A/D | 16 Bit |
| Tipos de sensor utilizables (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
| Sistema de medición | Aproximación sucesiva |
| Representación del valor de medición | Complemento a dos de 16 bits y otros |
| Actualización de los datos de proceso | 30 ms (para ambos canales) |
| Construcción | modular |
| Inline | |
| Modo operativo | Servicio de datos de proceso con dos palabras |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 60 mA |
| típ. 43 mA | |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 18 mA |
| típ. 11 mA | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Tensión de prueba: Alimentación analógica de 24 V (periferia analógica) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2701050 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DRI143 |
| GTIN | 4046356689175 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 98,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 67 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Entrada lineal de -15 mV ... +85 mV
Conexión de termopares según DIN EN 60584-1 y DIN 43710
Registro de valores medidos con resolución de 16 bits
Unión de referencia interna y externa
Medición de la temperatura diferencial y absoluta (configurable)
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg