El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Permite el funcionamiento de equipos periféricos de tipo comercial con interfaz serie en un sistema bus.
IB IL RS 232
-
Borne funcional Inline
2727349
Borne funcional RS-232 Inline, para la transmisión de datos serie, sin accesorios, 1 canal serie de entrada y salida en ejecución RS-232
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Número de conectores | 2 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Módulo | |
| Código de ID (dec.) | 220 |
| Código de ID (hex.) | DC |
| Código de longitud (hex.) | 01 |
| Código de longitud (dec.) | 01 |
| Canal de datos de proceso | 16 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 2 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 2 Byte |
| Longitud de registro | 48 Bit |
| Demanda de datos de parámetros | 27 Byte |
| Trayecto de comprobación | Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Interfaz RS-232 / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Interfaz RS-232 / alimentación de 24 V (periferia) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Interfaz RS-232 / tierra funcional 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / tierra funcional 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentación | |
| Tensión periférica | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Margen de tensión de periféricos | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Ondulación residual | ± 1,2 V |
| Absorción de corriente típica | 155 mA |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 225 mA (todas las conexiones de la interfaz serial puestas en cortocircuito) |
| típ. 155 mA | |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
| RS-232 | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Velocidad de transmisión | 110 Bit/s ... 38400 Bit/s (configurable) |
| Bits de datos | 7 ú 8 |
| Bits de parada | 1 ó 2 |
| Memoria de entrada | 4 kByte |
| Memoria de salida | 1 kByte |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 24,4 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % (En el margen de entre -25 °C ... +55 °C deberán tomarse las medidas adecuadas contra una humedad incrementada del aire (> 85 %).) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % (Una ligera condensación de corta duración puede aparecer ocasionalmente en la carcasa exterior, p.ej. cuando el borne es trasladado de un vehículo a un espacio cerrado.) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2727349 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DRI151 |
| GTIN | 4017918168070 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 126 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 135,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg