IB IL INC - Borne funcional Inline
2836324

Inline-Positionierklemme, ohne Zubehör, 1 Inkrementalwertgeber-Eingang, 4 digitale Eingänge 24 V DC,
4 digitale Ausgänge 24 V DC, 500 mA, 3-Leiter-Anschlusstechnik

Detalles de producto







Productos compatibles

Sus ventajas

Evaluación exacta mediante exploración simple, doble o cuádruple
Tres entradas digitales para la conexión de dos interruptores de fin de carrera y/o un interruptor de referencia
Admite el codificador incremental con señales simétricas conforme a la norma EIA RS-422 (Line Driver)
Indicador de sentido de giro por LED
Valor real de posición del bit 25
5 funciones de referencia
Alimenta al emisor con una tensión de 5 V o 24 V
Máxima frecuencia de entrada: 300 kHz
Detección de rotura de cable