El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Con este borne puede diseñar dentro de un circuito principal un circuito parcial (circuito de segmento). El borne no sirve para la alimentación de tensión. Por este motivo, tampoco posee elementos para la protección contra inversión de polaridad y sobretensión. Este borne posee un LED para el diagnóstico de bus. Este ocupa dos bits de datos de entrada que indican el estado del fusible electrónico.
IB IL 24 SEG-ELF-2MBD-PAC
-
Borne funcional Inline
2863847
Borne de segmento Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 24 V DC, velocidad de transmisión de 2 Mbaudios, fusible electrónico
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección del circuito de segmento mediante un fusible electrónico con limitación de corriente de cortocircuito
Indicaciones de diagnóstico y estado
Montaje automático de un circuito de segmento dentro del circuito principal