El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Cuando se alcanza la carga máxima del acoplador de bus para la tensión lógica (UL), puede utilizar este borne con el fin de proporcionar nuevamente esta tensión. Aplique para ello al borne una tensión de 24 V DC (U24 V). A partir de esta tensión se genera la tensión lógica (UL).
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A
-
Borne funcional Inline
2693033
Borne de realimentación Inline para la alimentación lógica UL de 0,8 A, sin accesorios