UWV 25 GNYE
-
Borna pasamuros
1768413
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, número de polos: 1, corriente de carga: 101 A, sección: 6 mm2 - 35 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: -90 °, anchura: 15 mm, color: multicolor
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne de paso |
| Familia de productos | UWV 25 |
| Número de polos | 1 |
| Paso | 15 mm |
| Propiedades | |
| Corriente nominal IN | 101 A |
| Tensión nominal UN | 630 V |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 630 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 6 kV |
| Tecnología de conexión | |
| Sistema de conectores | UW 25 |
| Sección nominal | 25 mm² |
| Conexión de conductores exterior | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cápsula de tracción |
| Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe | -90 ° |
| Sección de conductor rígido | 6 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor flexible | 10 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 4 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 4 mm² ... 25 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 4 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Calibre macho | B7 |
| Longitud de pelado | 19 mm |
| Par de apriete | 4 Nm ... 4,5 Nm |
| Conexión de conductores interior | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cápsula de tracción |
| Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe | 0 ° |
| Sección de conductor rígido | 6 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor flexible | 10 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 4 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 4 mm² ... 25 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 4 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Calibre macho | B7 |
| Longitud de pelado | 19 mm |
| Par de apriete | 4 Nm ... 4,5 Nm |
| Grosor de pared | 1 mm...6 mm |
| Datos del material - contacto | |
| Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Características de la superficie | estañado |
| Datos del material - carcasa | |
| Color (Carcasa) | multicolor (-) |
| Material aislante | PA |
| Grupo material aislante | I |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Indicación de seguridad | |
| Indicaciones de seguridad | • La instalación y la utilización del producto solo están permitidas a personal cualificado especializado en tareas eléctricas. Para detectar peligros y evitarlos, el personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. |
| • Tenga en cuenta los datos técnicos aquí indicados y los documentos en "Descargas". En el área de descargas encontrará información importante, p. ej. instrucciones de montaje, esquemas técnicos y datos en 3D. | |
| • El embudo de guiado de cables no es seguro al contacto con los dedos. Nunca conecte o desconecte las bornas estando bajo tensión. Se deben tomar las medidas oportunas para garantizar la protección contra contactos accidentales. | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Paso | 15,1 mm |
| 15,1 mm | |
| Anchura [w] | 15 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Altura [h1] | 54,82 mm |
| Longitud [l1] | 45,49 mm |
| Dimensión interior | |
| Altura [h2] | 45,02 mm |
| Longitud [l2] | 33,29 mm |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de tracción | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 6 mm² / rígido / > 80 N |
| 10 mm² / flexible / > 90 N | |
| 35 mm² / multifilar / > 190 N | |
| 25 mm² / flexible / > 135 N | |
| Verificación de calentamiento | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Corriente admisible de corta duración | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | 1. Coordinación de aislamientos | |
| Aplicación | sin placa distanciadora |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Grupo material aislante | I |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 630 V |
| Tensión transitoria nominal (III/3) | 6 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 5,5 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 8 mm |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | 2. Coordinación de aislamientos | |
| Aplicación | con placa distanciadora |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Grupo material aislante | I |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 800 V |
| Tensión transitoria nominal (III/3) | 8 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 8 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 10 mm |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | Semisinusoidal |
| Aceleración | 30g |
| Duración del choque | 18 ms |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Ensayo filam. incandescente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 960 °C |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Código de artículo | 1768413 |
| Unidad de embalaje | 25 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | AA1EDE |
| GTIN | 4067923380301 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 61,27 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 55,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141134 |
| ECLASS-15.0 | 27141134 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001283 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
Productos compatibles
Sus ventajas
El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
La compensación automática de grosores de pared permite el uso universal
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg