UT 10-KC
-
Borne de paso
3002178
Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 57 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne de paso |
| Campo de empleo | Industria ferroviaria |
| Construcción de maquinaria | |
| Construcción de instalaciones | |
| Industria de procesos | |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 10 mm² |
| Piso 1 arriba 1 abajo 1 | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M4 |
| Par de apriete | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Calibre macho | A6 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 6 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 6 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección nominal | 10 mm² |
| Corriente nominal | 57 A |
| Corriente de carga máxima | 76 A (con una sección de conductor de 16 mm²) |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Observación | Atención: en el área de descargas encontrará habilitaciones de artículos, secciones de conexión y notas sobre la conexión de conductores de aluminio. |
| Conexión según norma | IEC/EN 60079-7 |
| Denominación del certificado de inspección | IECEx KEM 06.0027U / KEMA 04ATEX2048 U |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 6 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Corriente de carga máxima | 69 A (con una sección de conductor de 16 mm²) |
| 54 A (con una sección de conductor de 10 mm²) | |
| Tensión nominal | 690 V |
| Anchura | 10,2 mm |
| Ancho de tapa | 2,2 mm |
| Altura | 46,9 mm |
| Color | gris |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| IEC/EN 60079-7 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3002178 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de producto | BE1111 |
| GTIN | 4055626205755 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 17,602 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 17,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 5-10 - Puente enchufable 3005948
-
FBS 5-10 BU - Puente enchufable 1040620
-
FBS 2-10 GY - Puente enchufable 1103721
-
AGK 4-UT 10 - Borna de derivación 3047112
-
D-UT 2,5/10 - Tapa final 3047028
-
ATP-UT - Placa separadora 3047167
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Destornillador 1205066
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
WS UT 10 - Placa de aviso 3047361
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
TMT 10 R - Marcador para bornes 0816210
-
TMT 10 R CUS - Marcador para bornes 0824500
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg