US 2,5
-
Borne de paso
1748634
Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne de paso |
| Familia de productos | US |
| Campo de empleo | Industria ferroviaria |
| Construcción de maquinaria | |
| Construcción de instalaciones | |
| Industria de procesos | |
| Número de polos | 1 |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Calibre macho | A3 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Corriente nominal | 24 A |
| Corriente de carga máxima | 32 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Anchura | 5,2 mm |
| Altura | 45,3 mm |
| Profundidad | 47,5 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 48,1 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 55,6 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 9,8 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 2,2 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 (+/- 2) r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
| 2,5 mm2/0,7 kg | |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 30g |
| Duración del choque | 18 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 1748634 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de producto | BE1211 |
| GTIN | 4067923312173 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,222 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBRI 2-5 N - Puente fijo 3000227
-
FBRI 10-5 N - Puente fijo 2770642
-
EBL 3- 5 - Peine puenteador 2303158
-
EBL 2- 5 - Peine puenteador 2303145
-
EBL 10- 5 - Peine puenteador 2303132
-
FBR 10-5-EX - Puente fijo 2303226
-
FBR 80-5-EX - Puente fijo 3000942
-
FBRN 10-5-EX - Puente fijo 3000612
-
D-UK 4/10 - Tapa final 3003020
-
D-UK 4/10 BU - Tapa final 3003101
-
WS 3- 5 - Placa de aviso 0805357
-
WS 4- 5 - Placa de aviso 0805344
-
WS 5- 5 - Placa de aviso 0805331
-
ZSR - Tornillo 2303608
-
KSS 5 - Conector de cortocircuito 2303543
-
RPS - Clavija reductora 0201647
-
ATP-UK - Placa separadora 3003224
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 1007219
-
TS-KK 3 - Placa separadora 2770215
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Tira de cinta Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Marcador para bornes 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0824581
-
UCT-TM 5 - Marcador para bornes 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0829595
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Destornillador 1212587
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg