UK 6 N OG
-
Borne de paso
3003305
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 41 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: naranja
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne de paso |
| Número de polos | 1 |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,31 W |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 6 mm² |
| Piso 1 arriba 1 abajo 1 | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M4 |
| Par de apriete | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Calibre macho | A5 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 8 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Sección con peine puenteador rígido | 4 mm² |
| Sección con peine puenteador flexible | 4 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sección nominal | 6 mm² |
| Corriente nominal | 41 A |
| Corriente de carga máxima | 57 A (con una sección de conductor de 10 mm²) |
| Tensión nominal | 800 V |
| Anchura | 8,2 mm |
| Ancho de tapa | 1,8 mm |
| Color | naranja (RAL 2003) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 9,8 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 6 mm² | 0,72 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 32/NS 35 |
| Valor nominal Fuerza de ensayo | 5 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3003305 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | BE1211 |
| GTIN | 4017918240417 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 14,01 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 13,184 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
ISSBI 10- 8 - Puente 0301534
-
FBI 2- 8 - Puente fijo 0200020
-
FBI 3- 8 - Puente fijo 0200059
-
FBI 4- 8 - Puente fijo 0200046
-
FBI 10- 8 - Puente fijo 0203263
-
FBI 10- 8-EX - Puente fijo 0711700
-
FB 2- 8-EX - Puente fijo 3029224
-
FB 4- 8 - Puente fijo 0202183
-
FB 10- 8 - Puente fijo 0202170
-
FB 10- 8-EX - Puente fijo 3003185
-
EB 2- 8 - Peine puenteador 0202154
-
EB 3- 8 - Peine puenteador 0202141
-
EB 4- 8 - Peine puenteador 0202142
-
EB 10- 8 - Peine puenteador 0202138
-
EB 1/3/5/7-8 - Peine puenteador 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Peine puenteador 3072341
-
D-UK 4/10 - Tapa final 3003020
-
WS 5- 8 - Placa de aviso 1004416
-
WS 4- 8 - Placa de aviso 1004212
-
WS 3- 8 - Placa de aviso 1004128
-
EA 5-WS - Cobertor 1024085
-
EA 5 - Cobertor 1024014
-
KSS 8 - Conector de cortocircuito 0311540
-
TS-K - Placa separadora 1302215
-
ATP-UK - Placa separadora 3003224
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 1007235
-
IS-K 10 - Aislador de puentes 1303337
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Destornillador 1205066
-
D-UK 4/10 BU - Tapa final 3003101
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Tira de cinta Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Marcador para bornes 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marcador para bornes 0824597
-
UCT-TM 8 - Marcador para bornes 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marcador para bornes 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1052413
-
PS-MT - Clavija de pruebas 0311647
-
PS-IH WH - Casquillo aislante 0311566
-
PS-IH RD - Casquillo aislante 0311579
-
PS-IH BU - Casquillo aislante 0311582
-
PS-IH YE - Casquillo aislante 0311595
-
PS-IH GN - Casquillo aislante 0311605
-
PS-IH GY - Casquillo aislante 0311621
-
PS-IH BK - Casquillo aislante 0311634
-
PS-IH VT - Casquillo aislante 0311618
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Regleta de clavijas de prueba 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Regleta de clavijas de prueba 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Regleta de clavijas de prueba 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Regleta de clavijas de prueba 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Regleta de clavijas de prueba 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Regleta de clavijas de prueba 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Regleta de clavijas de prueba 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Regleta de clavijas de prueba 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Regleta de clavijas de prueba 0303406
-
PSB 4/7/6 - Regleta de clavijas de prueba 0303299
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg