UK 5 N-PHR - Borne de paso
3026560

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, con hembras roscadas de pruebas a la derecha, para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles