UK 3D-MSTBV-5,08 - Borne de paso
3002131

tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 3, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles