UK 2,5 B BU - Borne de paso
3001048

tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles