STS 6-TWIN - Borne de paso
3038150

sección
paso
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 41 A, número de conexiones: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Puenteado transversal con los bornes de paso adyacentes mediante el sistema de puente enchufable continuo FBS ...
De igual contorno y paso para los bornes de paso