STS 2,5 OG - Borne de paso
3037478

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: naranja

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Cableado de manejo sencillo gracias a la conexión frontal
Guía de conductores acodada para inserto en cajas de bornes planas
Los bornes de paso con 2, 3 o 4 conexiones poseen el mismo contorno
Máximo ahorro de espacio al utilizar sistemas de cableado a través de la tarjeta