ST 4/ 1P BU - Borne de paso
3042874

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, 1er piso, conexión a la izquierda, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, 1er piso, conexión a la derecha, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Comprobado para aplicaciones ferroviarias
La serie de bornes por resorte conectable ST-COMBI une las ventajas del sistema de la serie de bornes estándar ST con las del sistema de conexión COMBI