ST 35 RD - Borne de paso
3035664

Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, 1er piso, sección: 2,5 mm2 - 35 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: rojo

Detalles de producto








Productos compatibles