ST 35 OG
-
Borne de paso
3036182
Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, 1er piso, sección: 2,5 mm2 - 35 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: naranja
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne de paso |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 35 mm² |
| 1er piso | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 25 mm |
| Calibre macho | A8 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor AWG | 14 ... 2 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 14 ... 2 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Sección nominal | 35 mm² |
| Corriente nominal | 125 A |
| Corriente de carga máxima | 125 A (con una sección de conductor de 35 mm²) |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Observación | La alimentación del borne ST 35 sobre el borne ST 16-TWIN con el puente reductor RB-ST 35 solamente puede realizarse de manera unilateral. Con una alimentación intermedia la cubierta D-ST 16-TWIN no se puede sobrepuentear con un puente reductor. |
| Conexión según norma | IEC/EN 60079-7 |
| Denominación del certificado de inspección | IECEx KEM 06.0033U / KEMA 01ATEX2260 U |
| Sección de conductor rígido | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor AWG | 14 ... 2 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Corriente de carga máxima | 108 A (con una sección de conductor de 35 mm²) |
| Tensión nominal | 690 V |
| Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
| Marcado | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -60 °C ... 110 °C |
| Accesorios con certificado Ex | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
| Lista puentes | Puente enchufable / FBS 2-16 / 3005963 |
| Datos puente | 85,5 A (35 mm²) |
| Incremento de temperatura Ex | 40 K (118,6 A / 35 mm²) |
| para puentear con puente | 690 V |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 630 V |
| analógica | (permanente) |
| Planta Ex Generalidades | |
| Tensión nominal | 690 V |
| Corriente asignada | 107,5 A |
| Corriente de carga máxima | 107,5 A |
| Resistencia de contacto | 0,21 mΩ |
| Datos de conexión Ex Generalidades | |
| Sección nominal | 35 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 2 |
| Capacidad de conexión, cable rígido | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 14 ... 2 |
| Capacidad de conexión, cable flexible | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 14 ... 2 |
| Anchura | 16 mm |
| Color | naranja |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 9,8 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 35 mm² | 4,2 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 2,2 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 35 |
| Valor nominal Fuerza de ensayo | 10 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 2,5 mm2/0,7 kg |
| 35 mm2/6,8 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Envejecimiento | |
| Ciclos de temperatura | 192 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 30g |
| Duración del choque | 18 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| IEC/EN 60079-7 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3036182 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | BE2111 |
| GTIN | 4046356897860 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 84,99 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 84,99 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
SZF 3-1,0X5,5 - Destornillador 1206612
-
PAI-ST 35/1000MM - Adaptador de prueba 3029994
-
ST-IL - Material de montaje 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
ZB 16:UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0827461
-
ZB 16 CUS - Tira de cinta Zack 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0827462
-
UC-TM 16 - Marcador para bornes 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Marcador para bornes 0824621
-
UCT-TM 16 - Marcador para bornes 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Marcador para bornes 0829637
-
ZBF 16:UNPRINTED - Tira de cinta Zack plana 0827464
-
ZBF 16 CUS - Tira de cinta Zack plana 0827465
-
UC-TMF 16 - Marcador para bornes 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Marcador para bornes 0824678
-
UCT-TMF 16 - Marcador para bornes 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - Marcador para bornes 0829693
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg