ST 2,5-QUATTRO/2P - Borne de paso
3040038

sección
paso
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, conexión a la derecha, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1er piso, conexión a la izquierda, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La serie de bornes por resorte conectable ST-COMBI une las ventajas del sistema de la serie de bornes estándar ST con las del sistema de conexión COMBI
Comprobado para aplicaciones ferroviarias