SSK 110 KER-EX - Borne de paso
0502058

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tipo de conexión: conexión por tornillo, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, AWG 20 - 8, ancho: 8,4 mm, color: blanco, tipo de montaje: NS 32, material de aislamiento: cerámica

Detalles de producto









Sus ventajas

Montaje sobre carril DIN G NS S32
Construcción compacta
Distribución de potencial sencilla por puenteo de cadenas