SSK 0525 KER-EX - Borne de paso
0501059

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de carril de paso de conexión, tipo de conexión: conexión por tornillo, sección: 0,2 mm2-4 mm2, AWG 24-12, ancho:6,2 mm, color: blanco, tipo de montaje: NS 32, material de aislamiento: cerámica

Detalles de producto









Sus ventajas

Montaje sobre carril DIN G NS S32
Construcción compacta
Distribución de potencial sencilla por puenteo de cadenas