QTTCBS 1,5 - Borne de paso
3050222

sección
paso
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión rápida, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

En la página del armario de distribución se utiliza la conexión rápida QUICKON que permite ahorrar tiempo
Las variantes híbridas combinan las ventajas de las diferentes técnicas de conexión
La conexión por resorte se coloca sobre el lado de conexión