QTC 1,5 OG - Borne de paso
3206267

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión rápida, 1er piso, sección: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/7,5, color: naranja

Detalles de producto









Productos compatibles