QTC 1,5/ 1P - Borne de paso
3050073

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión rápida / conexión enchufable, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, 1er piso, conexión a la izquierda, sección: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, 1er piso, conexión a la derecha, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Bornes de tierra de igual contorno disponibles
Comprobado para aplicaciones ferroviarias