PVB 5
-
Borne de paso
0870052
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 30 A, número de conexiones: 10, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne de paso |
| Número de polos | 1 |
| Número de conexiones | 10 |
| Número de filas | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Número de conexiones por piso | 10 |
| 1er piso | |
| Tipo de conexión | Conexión de enchufe plano |
| Conexión de enchufe plano | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Corriente nominal | 30 A (Las indicaciones de corriente para conexiones de enchufe plano según EN 61210 son, entre otras cosas, función de la magnitud nominal, material, aislamiento de la hembra enchufable así como de la sección del conductor.) |
| Corriente de carga máxima | 30 A (Las indicaciones de corriente para conexiones de enchufe plano según EN 61210 son, entre otras cosas, función de la magnitud nominal, material, aislamiento de la hembra enchufable así como de la sección del conductor.) |
| Tensión nominal | 800 V (Las indicaciones de tensión para conexiones de enchufe plano según EN 61210 son, entre otras cosas, función de la magnitud nominal, material, aislamiento de la hembra enchufable así como de la sección del conductor.) |
| Anchura | 35,6 mm |
| Color | gris |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 0870052 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | BE511X |
| GTIN | 4017918240769 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 52,81 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 52,81 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tira de cinta Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador para bornes 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0829602
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg