cUL Recognized
ID de homologación: E238705Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 V | 6 A |
UL Recognized
ID de homologación: E238705Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 V | 6 A |
Borna de paso VARIOFACE (conexión por tornillo de 3 conductores), para series de actuadores PLC-INTERFACE, con indicación luminosa de 24 V DC
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 V | 6 A |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 V | 6 A |