El MINI MCR-SL-TB de 6,2 mm de ancho es una borna de paso para la transmisión de señales ya separadas galvánicamente.
MINI MCR-SL-TB
-
Borne de paso
2811420
Borne de paso para la transmisión de señales galvánicamente separadas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne de paso |
| Familia de productos | MINI Analog |
| Número de canales | 1 |
| Capacidad de corriente | 1 A |
| Resistencia de contacto baja | < 10 mΩ |
| Señal: Tensión/corriente | |
| Señal de entrada Tensión máxima | 30 V AC/DC |
| Señal de entrada Corriente máxima | 1 A |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 12 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de conexiones | 1 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 93,1 mm |
| Profundidad | 101,2 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Material carcasa | PBT |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | DNV GL TAA000020N |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Observación | Deben tomarse medidas de protección contra una descarga electrostática. |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Criterio de evaluación | A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Criterio de evaluación | B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Criterio de evaluación | A |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 35/15-2,3 | |
| Montaje sobre carril DIN | |
| Indicaciones de montaje | Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril, el cual puede encajarse en un carril DIN de 35 mm según EN 60715. |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2811420 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DK113Z |
| GTIN | 4046356281911 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 75,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 59,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
Productos compatibles
-
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Soportes modulares 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Soportes modulares 2902933
-
MINI MCR DKL - Tapa transparente 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Placa de rotulación 2810272
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
Sus ventajas
Borne de paso para el reenvío 1:1 de señales en la conexión MINI Analog.
Aplicación en combinación con el multiplexor MINI Analog
Para montaje directo en aplicaciones sin conversión de señales ni separación galvánica
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg