FT 2,5-TWIN BK
-
Borne de paso
3270055
Borne de paso, sin compresor de accionamiento, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 3, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne multiconductor |
| Campo de empleo | Construcción de maquinaria |
| Construcción de instalaciones | |
| Industria de procesos | |
| Número de conexiones | 3 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Número de conexiones por piso | 3 |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| 1er piso | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Calibre macho | A3 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Corriente nominal | 24 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
| Corriente de carga máxima | 30 A (con una sección de conductor de 4 mm², la corriente de carga máxima no puede ser sobrepasada por la corriente suma de todos los conductores conectados.) |
| Tensión nominal | 800 V |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 1er piso Sección de conexión directamente enchufable | |
| Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Anchura | 5,2 mm |
| Ancho de tapa | 2,2 mm |
| Altura | 35,2 mm |
| Color | negro |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3270055 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | BE2212 |
| GTIN | 4055626005843 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 99,99 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 99,99 g |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 3-5 - Puente enchufable 3030174
-
FBS 4-5 - Puente enchufable 3030187
-
FBS 5-5 - Puente enchufable 3030190
-
FBS 10-5 - Puente enchufable 3030213
-
FBS 20-5 - Puente enchufable 3030226
-
FBS 50-5 - Puente enchufable 3038930
-
FBSR 2-5 - Puente enchufable 3033702
-
FBSR 3-5 - Puente enchufable 3001591
-
FBSR 4-5 - Puente enchufable 3001592
-
FBSR 5-5 - Puente enchufable 3001593
-
FBSR 10-5 - Puente enchufable 3033710
-
FBS 2-5 BU - Puente enchufable 3036877
-
FBS 3-5 BU - Puente enchufable 3036880
-
FBS 4-5 BU - Puente enchufable 3036893
-
FBS 5-5 BU - Puente enchufable 3036903
-
FBS 10-5 BU - Puente enchufable 3036916
-
FBS 20-5 BU - Puente enchufable 3036929
-
FBS 50-5 BU - Puente enchufable 3032114
-
ATP-ST-TWIN - Placa separadora 3030789
-
D-ST 2,5-TWIN - Tapa final 3030488
-
DS-ST 2,5 - Tapa final para segmento 3036602
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
STP 5-2-ZB - Soporte para señalización 3037643
-
GBS 5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0809298
-
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG - Tapa final 3030512
-
PT-IL - Material de montaje 3208090
-
ST-BW - Herramienta de accionamiento 1207608
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Tira de cinta Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Marcador para bornes 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0824581
-
UCT-TM 5 - Marcador para bornes 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 - Marcador para bornes 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador para bornes 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0829658
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Casquillo aislante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Casquillo aislante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Casquillo aislante 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adaptador de prueba 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adaptador de prueba 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptador de prueba 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptador de prueba 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adaptador de prueba 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adaptador de prueba 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adaptador de prueba 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adaptador de prueba 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adaptador de prueba 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adaptador de prueba 3035983
-
PS-5 - Clavija de pruebas 3030983
-
DP PS-5 - Placa distanciadora 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Clavija de pruebas 3038723
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
Sus ventajas
Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional
La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg