UKH 95-3L - Borne de corriente
3076332

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 232 A, número de conexiones: 6, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 95 mm2, sección: 25 mm2 - 95 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto







Productos compatibles