CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 192 A | 6 - 3/0 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62936_M1Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 192 A | - 70 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup C | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
Usegroup E | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 |
LR
ID de homologación: LR2420186TAVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40036368Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 192 A | - 70 |
DNV
ID de homologación: TAE00001CTIECEx
ID de homologación: IECEx SEV12.0008UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Montaje sobre NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
Montaje sobre NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
ATEX
ID de homologación: SEV12ATEX0168UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Montaje sobre NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
Montaje sobre NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
CCC
ID de homologación: 2020322313000623UL Comp Hazloc CA US
ID de homologación: UL UL CA L 192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
880 V | 192 A | 6 - 3/0 |