UKH 50-FE-IB - Borne de corriente
3009080

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de corriente, Con tornillos hexagonales interiores, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 16 mm2 - 70 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, color: negro/amarillo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Mediante el centrado de tres puntos del conductor en la base del casquillo prismático se
garantiza una conexión de cable eficaz
Resistencia de contacto mínima de la superficie de contacto mediante acanaladura
Bloqueo por tornillo por elemento con resorte en la parte activa