UL Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
Borne de corriente, bloqueado, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 309 A, número de conexiones: 10, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión PowerTurn, 1er piso, sección: 95 mm2 - 185 mm2, clase de montaje: NS 35/15, color: gris/azul/negro-amarillo
| Tipo de producto | Borne de potencia |
| Número de polos | 5 |
| Paso | 31 mm |
| Número de conexiones | 10 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 5 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 9,55 W |
| Número de conexiones por piso | 10 |
| Sección nominal | 150 mm² |
| 1er piso | |
| Tipo de conexión | Conexión PowerTurn |
| Longitud de pelado | 40 mm |
| Calibre macho | B14 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 95 mm² ... 185 mm² |
| Sección de conductor AWG | 250 kcmil ... 350 kcmil (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 95 mm² ... 185 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 250 kcmil ... 350 kcmil (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Sección con peine puenteador rígido | 95 mm² ... 150 mm² |
| Sección con peine puenteador flexible | 95 mm² ... 150 mm² |
| Sección con peine puenteador flexible con puntera y sin manguito de plástico | 95 mm² (120 mm²) |
| Sección con peine puenteador flexible con puntera y con manguito de plástico | 95 mm² ... 120 mm² |
| Corriente nominal | 309 A |
| Corriente de carga máxima | 309 A (con una sección de conductor de 150 mm²) |
| Tensión nominal | 1000 V |
| 1er piso Sección de conexión directamente enchufable | |
| Sección de conductor rígido | 95 mm² ... 185 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Anchura | 155 mm |
| Altura | 116,4 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 108,7 mm |
| Paso | 31 mm |
| Color | multicolor (RAL -) |
| gris (RAL 7042) | |
| azul (RAL 5015) | |
| negro (RAL 9005) | |
| amarillo (RAL 1018) | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 12,3 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 150 mm² | 18 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 2,2 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 35/15 |
| Valor nominal Fuerza de ensayo | 15 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Sección de conductor/Peso | 95 mm²/14 kg |
| 150 mm²/15 kg | |
| 185 mm² /16,8 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Envejecimiento | |
| Ciclos de temperatura | 192 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 10 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Espectro | Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 0,58g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 5g |
| Duración del choque | 30 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/15 |
| Código de artículo | 1054731 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | BE2211 |
| GTIN | 4055626691312 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.716 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.663 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | TR |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 22,123 kg CO2e |