USK 4 - Borne de carril de paso
0260015

tipo de conexión

Borne de carril de paso, tensión nominal: 750 V, corriente nominal: 34 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto







Productos compatibles