IECEx
ID de homologación: IECExKIWA14.0005UATEX
ID de homologación: KIWA14ATEX0011U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 85 A | 0,75 - 25 | ||
| Solo conductores rígidos | 100 A | 0,75 - 35 | ||
Borne de alimentación, corriente nominal: 101 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 25 mm2, sección: 0,75 mm2 - 35 mm2, montaje: Barra colectora del neutro, color: color aluminio
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 85 A | 0,75 - 25 | ||
| Solo conductores rígidos | 100 A | 0,75 - 35 | ||