HDFKV 50-DP
-
Borna pasamuros
0708535
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, número de polos: 1, corriente de carga: 150 A, sección: 16 mm2 - 50 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: -90 °, anchura: 18,8 mm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne de paso |
| Familia de productos | HDFKV 50 |
| Número de polos | 1 |
| Paso | 18,8 mm |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Propiedades | |
| Corriente nominal IN | 150 A |
| Tensión nominal UN | 690 V |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 690 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 8 kV |
| Tecnología de conexión | |
| Sistema de conectores | HDFK 50 |
| Sección nominal | 50 mm² |
| Conexión de conductores exterior | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cápsula de tracción |
| Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe | -90 ° |
| Sección de conductor rígido | 16 mm² ... 50 mm² |
| Sección de conductor flexible | 16 mm² ... 50 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 10 mm² ... 50 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 10 mm² ... 50 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 6 mm² ... 16 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 6 mm² ... 16 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 6 mm² ... 10 mm² |
| Calibre macho | B10 |
| Longitud de pelado | 24 mm |
| Par de apriete | 6 Nm ... 8 Nm |
| Conexión de conductores interior | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cápsula de tracción |
| Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe | -90 ° |
| Sección de conductor rígido | 16 mm² ... 50 mm² |
| Sección de conductor flexible | 16 mm² ... 50 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 10 mm² ... 50 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 10 mm² ... 50 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 6 mm² ... 16 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 6 mm² ... 16 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 6 mm² ... 10 mm² |
| Calibre macho | B10 |
| Longitud de pelado | 24 mm |
| Par de apriete | 6 Nm ... 8 Nm |
| Grosor de pared | 1 mm...6 mm |
| Datos del material - contacto | |
| Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Características de la superficie | estañado |
| Datos del material - carcasa | |
| Material aislante | PA |
| Grupo material aislante | I |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Indicación de seguridad | |
| Indicaciones de seguridad | • La instalación y la utilización del producto solo están permitidas a personal cualificado especializado en tareas eléctricas. Para detectar peligros y evitarlos, el personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. |
| • Tenga en cuenta los datos técnicos aquí indicados y los documentos en "Descargas". En el área de descargas encontrará información importante, p. ej. instrucciones de montaje, esquemas técnicos y datos en 3D. | |
| • El embudo de guiado de cables no es seguro al contacto con los dedos. Nunca conecte o desconecte las bornas estando bajo tensión. Se deben tomar las medidas oportunas para garantizar la protección contra contactos accidentales. | |
| No tiene contacto eléctrico con la carcasa. En las variantes de color verdes y amarillas y con artículos marcados con PE, asegúrese de que haya tierra de protección. | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Paso | 18,8 mm |
| Anchura [w] | 18,8 mm |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | 1. Coordinación de aislamientos | |
| Grupo material aislante | I |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 690 V |
| Tensión transitoria nominal (III/3) | 8 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 8 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 8 mm |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
| Grupo material aislante | I |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 690 V |
| Tensión transitoria nominal (III/3) | 8 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 8 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Código de artículo | 0708535 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de producto | AA1FAD |
| GTIN | 4017918004668 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 134,38 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 134,38 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | GR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141134 |
| ECLASS-15.0 | 27141134 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
La compensación automática de grosores de pared permite el uso universal
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg