US 6-PE
-
Borna de tierra
1769960
Borna de tierra, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne de conexión a tierra |
| Campo de empleo | Industria ferroviaria |
| Construcción de maquinaria | |
| Construcción de instalaciones | |
| Industria de procesos | |
| Número de polos | 1 |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0 W |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 6 mm² |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M4 |
| Observación | Observe la capacidad de corriente de los carriles. |
| Par de apriete | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Calibre macho | A5 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-2 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 8 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Sección nominal | 6 mm² |
| Anchura | 8,2 mm |
| Altura | 42,5 mm |
| Profundidad | 46,8 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 48 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 55,5 mm |
| Color | verde-amarillo |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 30g |
| Duración del choque | 18 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-2 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 1769960 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de producto | BE1221 |
| GTIN | 4067923383340 |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000901 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Tira de cinta Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Marcador para bornes 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marcador para bornes 0824597
-
UCT-TM 8 - Marcador para bornes 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marcador para bornes 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1052413
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Destornillador 1205066
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg