RESY+ - Bloque de función
2400295

Resy+ incluye bibliotecas de bloques de función. La tecnología de control de Phoenix Contact amplía protocolos para la técnica de telecontrol, p. ej. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Las aplicaciones para Resy+ son p. ej. en la economía de agua, gas y energía. La descarga de bloques de función está disponible.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto







Sus ventajas

Monitorización segura, orientada a eventos y económica de todos los trabajos descentralizados vía Ethernet e interfaces de serie
Protocolos estandarizados para la conexión de su estación de telecontrol en una red ya existente como IEC 60870-5-101/104, ODP, SMS, SEAB1, etc.
Comunicación fiable entre grandes distancias con un sistema de control programable con memoria
Transmisión de datos versátil a través de Industrial Wireless, radiotelefonía móvil, red fija y Ethernet
El diseño altamente modular de las estaciones y la libre posibilidad de combinación de distintas vías de comunicación permiten una adaptación óptima a la correspondiente estructura de la instalación