MINI MCR-SL-U-UI - Amplif. separación
2864053

Acondicionador de señal de 3 vías MCR, con entrada/salida configurable, para la separación galvánica y la conversión de señales analógicas hasta 30 V con conexión por tornillo, configuración de pedido. Artículo de repuesto: 2902036 MINI MCR-2-UI-UI-C.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Consumo de potencia mínimo
Separación de 3 vías
Configurable con interruptor DIP hasta 12 combinaciones de señal
Señales de 30 V DC a señales normalizadas analógicas
Amplificador separador muy compacto para separadorración galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales analóg. normalizadas DE 24 V o