MCR-CLP-UI-I-4
-
Amplif. separación
2814058
Separador pasivo MCR Loop powered, para la separación galvánica de señales analógicas con entrada configurable, señal de salida: 4..20 mA
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Sin tensión de alimentación separada
Salida de 4 mA ... 20 mA
Separación galvánica de la entrada
Entrada configurable
Ajuste ZERO/SPAN (± 2 %)