CUTFOX-SP BOLT VDE - Alicates de corte diagonal
1212831

Alicates de corte lateral de fuerza, 200 mm, cortado endurecido por inducción, comprobado según VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Filo de precisión para cuerda de piano
Comprobado por VDE
Acero especial para herramientas, para un uso duradero
Empuñaduras ergonómicas de dos componentes, para trabajar sin peligro de resbalamiento ni fatiga
Corte de materiales más duros con poco esfuerzo gracias al gran efecto de palanca