CUTFOX-SE LM_DB - Alicates de corte diagonal
1212839

Alicates de corte lateral eléctricos, forma acodada, con área de pelado y de engaste, tamaño: 180 mm, tipo de embalaje: con soporte para el display de venta (cartón de soporte)

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Las herramientas están dotadas de mangos de seguridad ergonómicos de dos componentes
Transmisión por palanca óptima para un trabajo sencillo y sin cansarse
Filo cortante templado en horno de inducción para rendimiento estable a largo plazo
Puede pelar (1,5 mm² y 2,5 mm²), crimpar (1,5 mm² ... 2,5 mm²), cortar tornillos de latón y doblar ojetes (diámetro: 4, 5, 6 mm)